item Linearführungen mit Laufrollen

Rollenführungen – vielseitig und individuell

Die modularen Rollenführungen von item sind die universelle Lösung für Lineareinheiten. Durch ein breites Produktsortiment können sie einfach auf die individuellen Anforderungen jeder Aufgabe angepasst werden. Rollenführungen zeichnen sich durch große Belastbarkeit, hohe Verfahrgeschwindigkeit, variable Hublängen und einfache Montage aus. Ihr niedriger Reibungswiderstand und die großzügige Dimensionierung gewährleisten eine lange Lebensdauer.

 

Rollenführung - Produkteigenschaften

 

Die Schlitten sind modular aufgebaut und können durch Profilnuten passend zum Werkstück entworfen werden. Die Lagereinheiten basieren auf kugelgelagerten, prismatischen Laufrollen aus Wälzlagerstahl. Sie sind in verschiedenen Größen passend zur benötigten Tragfähigkeit der Lineareinheit verfügbar. Zusammen mit der Führungswelle, die in mehreren Größen lieferbar ist, wird ein breites Spektrum an zulässigen Belastungen abgedeckt.


Die Montage der Linearführung erfolgt auf item Aluminium-Profilen, wobei die Wellenklemmprofile durch Einrasten einfach und preiswert in den Nuten befestigt werden. In die Wellenklemmprofile werden die gehärteten und geschliffenen Stahlwellen über die gesamte Führungslänge eingepresst. Durch geeignete Wahl der Längen und Überstände des tragenden Profils, des Wellenklemmprofils und der Welle können theoretisch beliebig lange Rollenführungen aufgebaut werden.

 

Rollenführung - variabel und linear

  • Größte Auswahl an Lagereinheiten
  • Für viele Aufgaben anpassbar durch individuelle Schlitten
  • Führung: Welle an Profilnut, Tragkraft: max. 7600 N, Hublänge: unbegrenzt
  • Zu den Produkten im Online-Katalog

 

 

 

Wer suchet, der findet. Nur schneller.

Ab sofort hilft Ihnen unser neuer Produktfinder Lineartechnik dabei, schnell und einfach genau die Lineareinheit zu finden, die Sie brauchen.